Komponentenreferenz
MRK-System mit einem Greifer für die Mensch-Roboter-Kollaboration (HRC-Serie)
Greifer | Komponenten | Robotiklösungen | Leichtbauroboter
Aufgabe & Lösung
- Schulungs- und Anwendungszentrum (kurz SchAz) in Chemnitz prüft kollaborative Roboterlösungen für KMUs
- Hohe Anforderungen an Greiftechnik, um maximale Sicherheit bei Montageprozessen zu gewährleisten
- GPP5008 und GEP2010 Greifer für Teilehandling am mobilen Roboter
- MRK-Greifer HRC03: keine scharfen Kanten, mechanische Selbsthemmung sowie Normkonformität (erfüllt ISO/TS 15066 (MRK-Norm) und ist BG/DGUV-zertifiziert)
Verbaute Standardkomponenten